Índice remissivo

Símbolos

^

C

Cabo de conexãoInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições do conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimentoFaixa de controle expandida (Opcional /ECR)Faixa de controle padrãoMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1Z

Cabo de conexão, inspeção e manutenção

Cabo de sinal para entradas digitais

Cabos da rede de alimentação

Caixa de ligação

Capacidade de transporte de corrente dos bornes

CBG11A, painel de operação

CBG21A, painel de operação

Chaves DIP S1 e S2

Coeficiente de atritoInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições do conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimentoFaixa de controle expandida (Opcional /ECR)Faixa de controle padrãoMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1Z

Colocação em operação

Colocação em operação com o painel de operação CBG11A

Colocação em operação com o painel de operação CBG21A

Colocação fora de operação

Compensação de potencial

Condições para o armazenamento

Conector

Conector em ponte STO - parada segura ativa

ConexãoInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições do conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimentoFaixa de controle expandida (Opcional /ECR)Faixa de controle padrãoMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1Z

Conexão a um PCInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições do conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimentoFaixa de controle expandida (Opcional /ECR)Faixa de controle padrãoMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1Z

Conexão ao terra de proteção PE

Conexão PC

Configuração das entradas/saídas digitais

Configuração do controle digital

Contator de rede

Controle digital

Conversor de interface USM21AInformaçõesTorque de apertoDescrição das chaves DIPIndicações de segurançaInstruções para a colocação em operaçãoLista de verificaçãoPré-requisitos para a colocação em operaçãoSequência de colocação em operaçãoNa caixa de ligação (opcional)AtribuiçãoCabo de conexãoDesenho dimensionalDesenho dimensionalDesenho dimensionalPosições de conectorPosições do conectorProgramaçãoVersão de conectorAspectos da EMCAtribuição do conectorBlindagem de cabosConectorEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação de cabosInstruções de instalaçãoOcupação do conector da tampa de controlePCPrensa cabos EMCProgramação dos bornesTopologia de instalaçãoCom conversor de interfaceatravés do painel de operaçãoEscopo de fornecimentoFaixa de controle expandida (Opcional /ECR)Faixa de controle padrãoMGF..2-..-CMGF..2-..-C/AZ1ZMGF..4-..-CMGF..4-..-C/AZ1ZMGF..4-..-C/XTMGF..4-..-C/XT/AZ1Z

Curvas características de torque

^

D

Dados do sistema eletrônico

Dados técnicos

Denominação do tipoAlimentação de 24 VCCBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesCondições ambientaisCurvas características de torqueDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEncoderEntrada analógicaEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasInstruções de montagemLubrificantesPainel de operação CBG..Proteção da superfícieResistência de frenagem integradaResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCTampas roscadasTorques DynaStop®Sistema eletrônicoUnidade de acionamentoBobina de redeBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConectorConector com conector fêmeaConector Tampa de controleEstribo de proteçãoGrade de proteção BS-005InstruçõesMGF..2MGF..4MGF..4.. /XTAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Desativar para colocação em operaçãoDescrição da funçãoTorques DynaStop®

Desaceleração

Desenhos dimensionais

Desenhos dimensionais

Desmontar a tampa de controle

Determinação das horas de funcionamento

Dezimaltrennzeichen

DiagnósticoAlimentação de 24 VCCBobina de redeCapacidade de transporte de corrente dos bornesCondições ambientaisCurvas características de torqueDados técnicos geraisDesenhos dimensionaisDesenhos dimensionaisEncoderEntrada analógicaEntradas digitaisFatores de redução de potênciaFormas construtivasInstruções de montagemLubrificantesPainel de operação CBG..Proteção da superfícieResistência de frenagem integradaResistência de frenagem integradaSaída à reléSaída à reléSaída de 24 VCCTampas roscadasTorques DynaStop®Sistema eletrônicoUnidade de acionamentoBobina de redeBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConectorConector com conector fêmeaConector Tampa de controleEstribo de proteçãoGrade de proteção BS-005InstruçõesMGF..2MGF..4MGF..4.. /XTAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Desativar para colocação em operaçãoDescrição da funçãoTorques DynaStop®

Disjuntor

Disjuntor

Disjuntor diferencial de corrente de irregularidade

Disjuntor diferencial de corrente de irregularidade

Dispositivos de proteção

DynaStop®

DynaStop®

^

I

Indicações de segurançaAltitude de instalação > 1.000 mCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Tampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Indicações LED

InformaçõesAltitude de instalação > 1.000 mCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Tampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Inspeção

Instalação (elétrica)

Instalação (mecânica)Altitude de instalação > 1.000 mCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Tampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Instalação conforme UL

Instalação de cabos

Instalação de cabos

Instalação elétrica

Instruções de instalação

Instruções de montagem

Interface de engenhariaAltitude de instalação > 1.000 mCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Tampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Intervalos de troca de lubrificantes

IrregularidadeAltitude de instalação > 1.000 mCampos magnéticosColocação em operaçãoInstalaçãoMontagemObservações preliminaresOperaçãoOperação em modo geradorTransporteLED de estado "DRIVE"Identificação na documentaçãoSignificado dos símbolos de perigoCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de inspeçãoTrabalhos preliminaresAltitudes de instalaçãoAspectos da EMCAtribuição dos conectores na tampa de controleAtribuição dos conectores opcionaisAtuação dos bornesAtuação dos bornesBlindagem de cabosBlindagem de cabosCabos da rede de alimentaçãoCompensação de potencialConectorConexão ao terra de proteção PEConexão PCContator de redeDisjuntorDisjuntor diferencial de corrente de irregularidadeDispositivos de proteçãoEsquema de ligação do MOVIGEAR®Instalação conforme EMCInstalação conforme ULInstalação de cabosInstalação de cabosInstruções de instalaçãoPrensa cabos EMCProgramação dos bornesSeção transversal do caboSeleção de cabosTopologia de instalaçãoBraços de torçãoFerramentas e recursosMontagem da tampa protetoraMontagem da unidade de acionamentoNotas de instalaçãoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC®Redutor versão com eixo com TorqLOC®Tampa de controleTorques de apertoIndicações de segurançaAtribuição do conectorAvaliação de mensagens de irregularidadeMensagens de irregularidade com reação parametrizávelReações de desligamentoReset

Isolamento seguro

Isolamento seguro

Isolamento, seguro

^

M

Manutenção

Marcas

Medidas de proteção, especiais

Mensagens de irregularidade com reação parametrizável

Modo de parametrização

Modo Easy

Modo Expert

Modo manual com MOVISUITE®Cabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de manutençãoIntervalos de troca de lubrificantesLimpeza da unidade de acionamentoPintura da unidade de acionamentoSubstituição do retentor no lado da saída de forçaTrabalhos preliminaresTroca de óleoAtivação/desativaçãoControleBraço de torçãoIndicações de segurançaMontagem da unidade de acionamentoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente com ressalto)Redutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente sem ressalto)Tampa de controleTampa protetoraAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funçõesSequência de colocação em operação

Módulo de energia

MontagemCabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de manutençãoIntervalos de troca de lubrificantesLimpeza da unidade de acionamentoPintura da unidade de acionamentoSubstituição do retentor no lado da saída de forçaTrabalhos preliminaresTroca de óleoAtivação/desativaçãoControleBraço de torçãoIndicações de segurançaMontagem da unidade de acionamentoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente com ressalto)Redutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente sem ressalto)Tampa de controleTampa protetoraAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funçõesSequência de colocação em operação

Montagem da unidade de acionamento

Montar a tampa de controle

MOVISUITE®Cabo de conexãoDeterminação das horas de funcionamentoIntervalos de manutençãoIntervalos de troca de lubrificantesLimpeza da unidade de acionamentoPintura da unidade de acionamentoSubstituição do retentor no lado da saída de forçaTrabalhos preliminaresTroca de óleoAtivação/desativaçãoControleBraço de torçãoIndicações de segurançaMontagem da unidade de acionamentoPré-requisitosRedutor versão com eixo com rasgo de chavetaRedutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente com ressalto)Redutor versão com eixo com TorqLOC® (eixo do cliente sem ressalto)Tampa de controleTampa protetoraAvaliar mensagens de irregularidadeControleModo manualModo manualOutras funçõesSequência de colocação em operação

Mudança de forma construtiva

^

P

Painel de operação CBG..Colocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosCapacidade de carga da resistência de frenagem integradaDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Painel de operação CBG11A

Painel de operação CBG21A

Palavras de aviso nas advertências

Película de proteção da pintura

Pintura

Pintura

Planejamento de projeto

Plaqueta de identificaçãoColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosCapacidade de carga da resistência de frenagem integradaDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Plaqueta de identificação, posição

Potência e torque

Potenciômetro f1

Potenciômetro f2

Potenciômetro t1

Prensa cabos

Prensa cabos

Prensa cabos conforme EMCColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosCapacidade de carga da resistência de frenagem integradaDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Prensa cabos EMCColocação em operaçãoColocação em operaçãoDados técnicosCapacidade de carga da resistência de frenagem integradaDados para seleção de acionamentoDynaStop®Exemplo transportador de paleteSequência para o planejamento de projetoSEW-WorkbenchSistema eletrônicoUnidade de acionamentoVisão geralMontagem

Pré-requisitos para a montagem

Programação dos bornes

Proteção da superfície

^

R

Reações de desligamento

Redes de alimentação, permitidas

Redução

Redutor versão com eixo com rasgo de chavetaInstruções de desmontagemInstruções de montagemDesmontagemEixo do cliente com ressaltoEixo do cliente sem ressaltoAltitude de instalaçãoReduçãoBW1Capacidade de cargaCapacidade de cargaCapacidade de carga no modo geradorDados técnicosDados técnicosExemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidade do lubrificante

Redutor versão com eixo com TorqLOC®Instruções de desmontagemInstruções de montagemDesmontagemEixo do cliente com ressaltoEixo do cliente sem ressaltoAltitude de instalaçãoReduçãoBW1Capacidade de cargaCapacidade de cargaCapacidade de carga no modo geradorDados técnicosDados técnicosExemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidade do lubrificante

RefrigeraçãoInstruções de desmontagemInstruções de montagemDesmontagemEixo do cliente com ressaltoEixo do cliente sem ressaltoAltitude de instalaçãoReduçãoBW1Capacidade de cargaCapacidade de cargaCapacidade de carga no modo geradorDados técnicosDados técnicosExemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidade do lubrificante

Reivindicação de direitos de garantia

remover dados salvos

Reparo

Reset

Resistência de frenagemInstruções de desmontagemInstruções de montagemDesmontagemEixo do cliente com ressaltoEixo do cliente sem ressaltoAltitude de instalaçãoReduçãoBW1Capacidade de cargaCapacidade de cargaCapacidade de carga no modo geradorDados técnicosDados técnicosExemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidade do lubrificante

Resistência de frenagem, externa

Resistências de frenagem, visão geral

Restrição ao uso

RetentorInstruções de desmontagemInstruções de montagemDesmontagemEixo do cliente com ressaltoEixo do cliente sem ressaltoAltitude de instalaçãoReduçãoBW1Capacidade de cargaCapacidade de cargaCapacidade de carga no modo geradorDados técnicosDados técnicosExemplo de cálculoBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TCompatibilidade do lubrificante

Retentor FKM

Rolamento

^

S

Saída à relé

Saída à relé

Saída de 24 VCC

Seção transversal do cabo

Seleção do acionamento (exemplo transportador de palete)

Sequência para o planejamento de projeto

ServiçoAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosMensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

SEW ServiceAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosMensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

SEW-Workbench

Símbolos de perigoAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosMensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

Sistema de montagem TorqLOC® com eixo oco (MGFT..)

Sistema de revestimentoAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosMensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

STOAvaliação de mensagens de irregularidadeFalhas no acionamento mecânicoIndicações LEDMOVISUITE®Reações de desligamentoReações de desligamentoReset de mensagens de irregularidadeSEW Service da SEW-EURODRIVEArmazenamento por longos períodosMensagens de irregularidade com reação parametrizávelTroca da unidadeSignificadoOS 2Conector em ponte

Substituir o retentor

Superfície e proteção anticorrosiva

^

X

X1203_1AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1203_2AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1206AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1207AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1217AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X1523AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X2242AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X2327AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X4142AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5134AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5136AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5231AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5504AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

X5505AtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabo de conexãoAtribuiçãoAtribuiçãoAtribuiçãoCabos de conexão, disponíveisAtribuiçãoCabo de conexão

^