Typenbezeichnung MOVIGEAR® performance DBC
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Antriebseinheit.
MG | Produktfamilie MG = MOVIGEAR® |
F | Getriebetyp F = Flachgetriebe |
A | Wellenausführung A = Aufsteckgetriebe (Hohlwelle mit Passfeder) T = TorqLOC®-Klemmverbindung |
S | Gehäuseanbauart T = Antrieb mit Drehmomentstütze S = Gehäuse mit Gewinden zur Befestigung einer Drehmomentstütze |
2 | Baugröße 2 = Drehmomentklasse 200 Nm 4 = Drehmomentklasse 400 Nm |
– | |
DBC | Kommunikationsvariante DBC = Direct Binary Communication |
– | |
C | MOVIGEAR® Version |
/ |
|
DSP | MOVIGEAR® Option XT = Erhöhtes Drehmoment (nur in Verbindung mit Baugröße 4) DI = Digital Interface (MOVILINK® DDI) AZ1Z = Multiturn-Geber mit MOVILINK® DDI-Anbindung DSP = Elektrodynamische Hemmung DynaStop® IV = Steckverbinder PE = Druckausgleichsverschraubung Elektronik PG = Integrierter Druckausgleich Getriebe BW1 = Integrierter Bremswiderstand Typ: BW1 |