Funktionsumfang der Prozessdatenprofile

Profil

Funktionsumfang

8 PD

In der Grundversion benötigt das Softwaremodul beim direkten Betrieb am Feldbus 8 Prozessdatenwörter und beinhaltet folgende Betriebsarten:

  • Tippen
  • Drehzahlvorgabe
  • Referenzieren
  • Positionieren (Linear und Modulo)
  • Synchronlauf

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Betriebsarten.

+1 PD

Zusatzfunktion - Erweiterte Synchronlauffunktionen

Erweitert den Funktionsumfang um die nachfolgend aufgelisteten Funktionen und die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort.

  • Ausrichtfunktion
  • Offsetkorrektur
  • Synchronlaufstatus

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Erweiterter Synchronlauf.

+1 PD

Zusatzfunktion - Variabler Ruck

Erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, den Ruck vorzugeben und die Prozessdatenlänge um ein Prozessdatenwort.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variabler Ruck.

+4 PD

Zusatzfunktion - Touchprobe 1

Erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, bei einem Triggerereignis die erfasste Position und den Triggerzähler auszulesen. Zusammen mit der Betriebsart "Touchprobe-Positionierung Absolut" kann zudem bei einem Triggerereignis auf eine zur Touchprobe-Position relative vorgegebene Position positioniert werden. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Touchprobe 1.

+1 PD

Zusatzfunktion - Bremsentest

Erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, die Antriebsfunktion FCB 21 Bremsentest zu verwenden. Die Funktion wird über den Sollapplikationsmodus (PA 6 Wert = 700) aktiviert. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bremsentest.

+4 PD

Zusatzfunktion - Variables Übersetzungsverhältnis Master / Slave

Erweitert den Funktionsumfang um die Möglichkeit, das Übersetzungsverhältnis zwischen Master und Slave für die Synchronlauf-Betriebsarten über Feldbus vorzugeben. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 4 Prozessdatenwörter.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Variables Übersetzungsverhältnis Master / Slave.

+1 PD

Zusatzfunktion - Zugriffskontrolle

Erweitert den Funktionsumfang beim Verwenden des Softwaremoduls unterhalb eines MOVIKIT® MultiAxisController in der Berechtigungsstufe "advanced" um die Möglichkeit, die Achsgruppe aufzutrennen und die Achse über die Feldbus-Schnittstelle unabhängig zu verfahren. Die Zusatzfunktion erweitert die Prozessdatenlänge um 1 Prozessdatenwort.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Prozessausgangsdaten.