Zusatzfunktionen

HINWEIS

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten addiert werden.

 

Erweiterter Synchronlauf

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Steuerwort

Erweiterter Synchronlauf

0

Start Offset

1

 

2

 

Variabler Ruck

HINWEIS

Der eingestellte Ruck wird nur im Stillstand der Achse (Profilgeneration nicht aktiv) übernommen.

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Sollruck

 

Ruck in Anwendereinheit

Touchprobe 1

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Steuerwort

0

Aktivieren der Touchprobefunktion

PA 2

Reserviert

0-15

 

PA 3

Relativposition-High-Word

0-15

Anwendereinheit

PA 4

Relativposition-Low-Word

0-15

Anwendereinheit

Bremsentest

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Steuerwort

0-15

Reserviert

Variables Übersetzungsverhältnis Master/Slave

Wort

Bit

Funktion

PA 1

Zähler High-Word

 

 

PA 2

Zähler Low-Word

 

 

PA 3

Nenner High-Word

 

 

PA 4

Nenner Low-Word

 

 

Zugriffskontrolle für unterlagerte Softwaremodule

Softwaremodule können über eine Feldbus-Schnittstelle angesteuert werden. Bei einer Kaskadierung des MOVIKIT® MultiAxisController oder beim MOVIKIT® Robotics kann es über- und untergeordnete Softwaremodule geben. Üblicherweise wird nur das oberste Softwaremodul über die Feldbus-Schnittstelle angesteuert. Um auch ein untergeordnetes Softwaremodul über die Feldbus-Schnittstelle anzusteuern und separat zu verfahren, kann am untergeordneten Softwaremodul über dieses Steuerwort der Zugriff angefordert werden.

Wort

Bit

Funktion/Einheit

PA
x+1

Steuerwort

0

Zugriff anfordern

1-15

Reserviert