Betrieb
HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zum MOVIKIT® PowerMode.
Das MOVIKIT® PowerMode wird in folgenden Betriebsarten über den Feldbus angesteuert:
- 0 - Default
- 511 - Entladen
- 580 - Speicherloser Betrieb
- 590 - Automatik
Mit dem gesetzten Freigabe-Bit, dem Start-Bit, der Betriebsart Automatik (590) und ohne Fehler befindet sich das MOVIKIT® PowerMode im Automatik-Betrieb. Die Schnittstelle des MOVIKIT® PowerMode sorgt nun dafür, dass die Verfügbarkeit des Energiespeichersystems automatisch an das MOVIKIT® StackerCrane gemeldet wird. Das MOVIKIT® StackerCrane reagiert daraufhin mit der Betriebsart, die der Status des Energiespeichers erfordert: "Warten", "Not-Halt", "Reglersperre", "Reduzierter Betrieb" oder "Normalbetrieb".
Das MOVIKIT® StackerCrane wird mit und ohne MOVIKIT® PowerMode gleich angesteuert. Siehe dazu Kapitel Prozessdatenbelegung. Durch Nothalt-, Warte-, Reglersperre-Anforderung oder die Dynamikreduzierung passt das MOVIKIT® StackerCrane das Verhalten an die zur Verfügung stehende Leistung im Energiespeicher an.