MOVIKIT® PowerMode im Regalbediengerät
Mit dem MOVIKIT® PowerMode kann an ein Regalbediengerät mit MOVIKIT® StackerCrane ein Energiespiechersystem angebunden werden. Das Anbinden des MOVIKIT® StackerCrane erfolgt dabei automatisch. Der komplette Funktionsumfang steht rein konfigurierbar zur Verfügung.
Mit dem Anbinden eines Energiespiechersystems an das Regalbediengerät über das MOVIKIT® PowerMode können Lastspitzen geglättet und die maximale elektrische Anschlussleistung um bis zu 80 % reduziert werden. Darüber hinaus befähigt der Energiespeicher das RBG bei Netzausfall dazu, das Lastaufnahmemittel zurück in die Grundstellung zu fahren, um bei Wiederanlauf die Positionierung definiert fortzusetzen. Des Weiteren ermöglicht die integrierte Funktion "Höhenabhängige Laderegelung" eine vollautomatische Anpassung des erforderlichen Ladelevels des Energiespeichers. Die Verfügbarkeit des Energiespeichersystems wird automatisch an das MOVIKIT® StackerCrane gemeldet. Das MOVIKIT® StackerCrane reagiert daraufhin mit der Betriebsart, die der Status des Energiespeichers erfordert: "Warten", "Not-Halt", "Reglersperre" oder "Reduzierter Betrieb".