MOVIKIT® PowerMode und "Vorausschauende Laderegelung" konfigurieren
- Öffnen Sie die Konfiguration des MOVIKIT® PowerMode.
- Aktivieren Sie im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" im Bereich "Verwendete Funktionen" die Funktion "Vorausschauende Laderegelung".
- In der Konfiguration des MOVIKIT® PowerMode wird das Konfigurationsmenü "Vorausschauende Laderegelung" eingeblendet.
- Öffnen Sie das Konfigurationsmenü "Vorausschauende Laderegelung".
- Aktivieren Sie die Funktion "Höhenabhängige Laderegelung".
- Die Einstellungsfelder der Funktion "Höhenabhängige Laderegelung" werden eingeblendet.
- Legen Sie über die entsprechenden Einstellungsfelder die unterste bzw. oberste Position des Hubwerks fest. Es gelten die Anwendereinheiten, die in den Hubwerksachsen eingestellt sind. Eine Plausibilitätsprüfung findet hier nicht statt.
- Alle mit dem MOVIKIT® PowerMode verlinkten Achsen vom Typ "Hubwerk" (Konfigurationsmenü "Energiekopplung" der Achsen) werden berücksichtigt.
- Legen Sie eine Reserve für die weiteren Antriebe fest.
- Die in der Betriebsart "Automatik" des MOVIKIT® PowerMode festgelegte "Soll-Ladegrenze" wird als obere Spannungsgrenze der Funktion "Höhenabhängigen Laderegelung" angewendet. Dies ist der Fall, wenn sich alle Hubwerke in der untersten Position befinden.
- Das untere Spannungsniveau wird eingestellt, wenn sich alle Hubwerke in der oberen Position befinden (In der Betriebsart Ladezustandsregelung des MOVIKIT® PowerMode eingestellte "Minimale Spannung Arbeitsbereich" + eingestellte "Energiereserve").