Optimierungsfall 4 – Y-Achse ist Leitachse, Y-Achse ist im Senkbetrieb

Ausgangssituation: tyVmax >  txVmax

Die Y-Achse ist Leitachse, da sie aufgrund ihres Fahrwegs und den Dynamikparametern eine längere Fahrdauer als die X-Achse hat.

Die Y-Achse ist im Senkbetrieb.

Optimierungsparameter: tyVmax = txVangepasst

Die Y-Achse startet sofort und wird mit maximalen Dynamikparametern betrieben, um die Taktzeit einzuhalten. Die X-Achse startet ebenfalls sofort, wird aber mit einer reduzierten Geschwindigkeit verfahren.

Die Geschwindigkeit der X-Achse wird so berechnet, dass ihre Fahrbewegung mit beginnender Bremsverzögerung der Y-Achse beendet ist.

Energieersparnis:

Durch die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit der X-Achse muss diese weniger Energie aufnehmen. Die im Senkbetrieb der Y-Achse freiwerdende Energie wird der X-Achse zur Verfügung gestellt.