Optimierungsfall 3 – Y-Achse ist Leitachse, Y-Achse ist im Hubbetrieb

Ausgangssituation: tyVmax >  txVmax

Die Y-Achse ist Leitachse, da sie aufgrund ihres Fahrwegs und den Dynamikparametern eine längere Fahrdauer als die X-Achse hat.

Die Y-Achse ist im Hubbetrieb.

Optimierungsparameter: tyVmax =  txVangepasst

Die Y-Achse startet sofort und wird mit maximalen Dynamikparametern betrieben, um die Taktzeit einzuhalten. Die X-Achse startet ebenfalls sofort, wird aber mit einer reduzierten Geschwindigkeit verfahren.

Die Geschwindigkeit der X-Achse wird so berechnet, dass beide Achsen gleichzeitig am Ziel ankommen.

Energieersparnis:

Durch die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit der X-Achse muss diese weniger Energie aufnehmen. Die freiwerdende Energie der X-Achse wird für den Hubbetrieb der Y-Achse genutzt.