Posiciones de montaje M1 a M6
La siguiente imagen muestra la disposición en el espacio de la unidad de accionamiento en las posiciones de montaje M1 a M6:

* | MOVIGEAR® classic MGF..2-..-C, MGF..4-..-C, MGF..4-..-C/XT: Posición de montaje M3 solo posible en combinación con la opción "Compensación de presión integrada /PG". Observe al respecto el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versión para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG"". MOVIGEAR® classic MGF..1-..-C: Sin limitaciones |