Hoja de posiciones de montaje
La siguiente imagen muestra las posiciones de montaje de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® classic:

* | MOVIGEAR® classic MGF..2-..-C, MGF..4-..-C, MGF..4-..-C/XT: Posición de montaje M3 solo posible en combinación con la opción "Compensación de presión integrada /PG". Observe al respecto el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versión para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG"". MOVIGEAR® classic MGF..1-..-C: Sin limitaciones |
| = Válvula de salida de gases |