安装位置说明图

下图显示了驱动装置MOVIMOT® classic的安装位置:

*

MOVIGEAR® classic MGF..2-..-C、MGF..4-..-C、MGF..4-..-C/XT:

只有选装了“内置压力补偿装置 /PG”时才能采用安装位置M3。为此,请遵照补充文件《MGF..-..-C型驱动装置MOVIGEAR® – 选件“防潮结构 /WA”和“减速器中的内置压力补偿装置 /PG”》中的要求。

MOVIGEAR® classic MGF..1-..-C:

无限制

= 透气阀