Formas construtivas M1 até M6
A seguinte representação mostra a posição da unidade de acionamento no espaço para as formas construtivas M1 até M6:

* | MOVIGEAR® classic MGF..2-..-C, MGF..4-..-C, MGF..4-..-C/XT: Forma construtiva M3 possível apenas em combinação com "Compensação de pressão integrada /PG" opcional. Para isso, observar o adendo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – opções "Versão para ambientes úmidos/WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor/PG"". MOVIGEAR® classic MGF..1-..-C: Sem restrições |