Unidades de accionamiento con válvula de salida de incluida en el suministro

Posición de montaje M3

Para el uso de unidades de accionamiento en la posición de montaje M3, no debe montar la válvula de salida de gases adjunta en la unidad de accionamiento.

Para utilizar la posición de montaje M3, emplee sólo unidades de accionamiento con compensación de presión integrada (opción /PG). Observe al respecto el anexo "Unidad de accionamiento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – Opciones "Versión para zonas húmedas /WA" y "Compensación de presión integrada en el reductor /PG"".

La unidad de accionamiento MGF..1-DSM-C puede funcionar en posición de montaje M3 sin válvula de salida de gases y sin limitaciones. La opción "/PG" no está disponible para este tamaño.

Posiciones de montaje M1, M2, M4, M5, M6

SEW‑EURODRIVE suministra las unidades de accionamiento encargadas para uso universal en posición de montaje M1, M2, M4, M5, M6 con la válvula de salida de gases incluida en el suministro.

La válvula de salida de gases se suministra en este caso en el eje hueco de la unidad de accionamiento. Antes de la puesta en marcha, sustituya el tornillo de cierre del aceite situado en la parte más elevada por la válvula de salida de gases suministrada.

Par de apriete

Apriete la válvula de salida de gases suministrada por SEW‑EURODRIVE con 8.0 Nm.

La posición de la válvula de salida de gases depende de la posición de montaje utilizada. Tenga en cuenta el capítulo Posiciones de montaje.