Antriebseinheiten mit beigelegtem Entlüftungsventil
Raumlage M3
Für den Einsatz von Antriebseinheiten in der Raumlage M3 dürfen Sie das beigelegte Entlüftungsventil nicht an die Antriebseinheit montieren.
Verwenden Sie zum Einsatz in der Raumlage M3 nur Antriebseinheiten mit integriertem Druckausgleich (Option /PG). Beachten Sie dabei den Zusatz "Antriebseinheit MOVIGEAR® Typ MGF..-..-C – Optionen "Nassbereichsausführung /WA" und "Integrierter Druckausgleich im Getriebe /PG"".
Die Antriebseinheit MGF..1-DSM-C kann in Raumlage M3 ohne Entlüftungsventil und ohne Einschränkungen betrieben werden. Die Option "/PG" ist für diese Baugröße nicht verfügbar.
Raumlagen M1, M2, M4, M5, M6
Antriebseinheiten, die für den universellen Einsatz in Raumlage M1, M2, M4, M5, M6 bestellt wurden, liefert SEW-EURODRIVE mit beigelegtem Entlüftungsventil aus.
Das Entlüftungsventil wird in diesem Fall in der Hohlwelle der Antriebseinheit geliefert. Sie müssen vor der Inbetriebnahme die höchstliegende Öl-Verschluss-Schraube gegen das mitgelieferte Entlüftungsventil austauschen.
Anziehdrehmoment
Ziehen Sie das von SEW-EURODRIVE mitgelieferte Entlüftungsventil mit 8.0 Nm fest.
Die Position des Entlüftungsventils ist von der eingesetzten Raumlage abhängig. Beachten Sie das Kapitel Raumlagen.