附带透气阀的驱动装置

安装位置M3

在安装位置M3上使用驱动装置时,不得将随附的透气阀安装在驱动装置上。

采用安装位置M3时,仅可使用内置压力补偿装置(选件/PG)的驱动装置。此时请遵照补充文件《MGF..-..-C型驱动装置MOVIGEAR® – 选件“防潮结构 /WA”和“减速器中的内置压力补偿装置 /PG”》中的要求。

驱动装置MGF..1-DSM-C可以在安装位置M3中无透气阀运行,没有任何限制。“/PG”选件不能用于此规格。

安装位置M1、M2、M4、M5、M6

订购时如果为驱动装置选择了安装位置M1、M2、M4、M5、M6,则SEW-EURODRIVE公司将配套提供透气阀。

此种情况下,供货时透气阀将被安装在驱动装置的空心轴上。调试前,须以附带提供的透气阀换下位于最高处的螺旋塞。

拧紧扭矩

用8.0 Nm的扭矩拧紧SEW-EURODRIVE配套提供的透气阀。

透气阀的位置取决于所采用的安装位置。请遵照安装位置一章的规定。