Gruppen
Im Register "Gruppen" werden zum Strukturieren der Geräte beispielsweise eines Werks Geräte-Gruppen erstellt und diesen die gewünschten Geräte zugewiesen. Die erstellten Gruppen können beim Konfigurieren von Containern als Datenquelle ausgewählt werden. Das Gruppieren der Geräte beispielsweise nach Applikationstyp, Gerätetyp oder Kommunikationsschnittstelle ist insbesondere im Hinblick auf die Analyse der Daten empfehlenswert.
Die Liste enthält zudem Standardgruppen, die automatisch angelegt und nicht gelöscht werden können (z. B. NEW_DEVICE - alle neuen bzw. noch nicht verwendeten Geräte). Bei einem Geräte-Scan gefundene Geräte werden diesen Gruppen automatisch zugewiesen. Standardgruppen sind erst dann sichtbar, wenn ihnen mindestens ein Gerät zugewiesen ist. Eine Übersicht der verfügbaren Standardgruppen finden Sie im Kapitel Standardgruppen.
[1] | Auflistung angelegter Gruppen mit Name und Beschreibung |
[2] | Kontrollfelder zum Auswählen der Geräte zur Weiterverarbeitung |
[3] | Filter-Funktionen für die angezeigten Gruppen |
[4] | Hinzufügen einer neuen Gruppe |
[5] | Bearbeiten oder Löschen einer Gruppe |
[6] | Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung u. a. Import/Export |