Standardgruppen
Folgende Standardgruppen sind verfügbar und werden im Register "Gruppen" nach einem Geräte-Scan sichtbar, wenn ihnen mindestens ein Gerät zugewiesen ist:
Gruppenname | Beschreibung |
|---|---|
NEW_DEVICES | Alle Geräte, die nach einem Geräte-Scan neu erkannt wurden (IP-Adresse wurde von noch keinem Gerät verwendet). Ein Gerät bleibt so lange in dieser Gruppe, bis es einer anderen Gruppe manuell zugewiesen wird. |
ALL_PLC | Alle Controller |
ALL_PLC_CENTRAL | Alle zentralen Controller |
ALL_PLC_DECENTRAL | Alle dezentralen Controller |
ALL_DRIVES | Alle Umrichter |
ALL_DRIVE_CENTRAL | Alle zentralen Umrichter |
ALL_DRIVE_DECENTRAL | Alle dezentralen Umrichter |
ALL_BOARDEXT | Alle Erweiterungen (Sicherheitskarten und MOVILINK® DDI-Schnittstellen) |
ALL_SAFETY | Alle Sicherheitskarten |
ALL_DMI_SENSOR | Alle MOVILINK® DDI-Schnittstellen |
ALL_ENERGY_MANAGEMENT | Alle Energiemanagement-Geräte |
MOVIKIT_... | Alle Geräte mit einem bestimmten MOVIKIT-Modul |