Gruppe hinzufügen
Gehen Sie zum Hinzufügen einer Gruppe wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Register "Gruppen".
- Klicken Sie auf [+ Hinzufügen].
- Das Dialogfenster "Gerätegruppe" wird geöffnet.
- Geben Sie im Abschnitt "Gruppe" über die entsprechenden Felder einen Namen und eine Beschreibung für die Gruppe an.
- Klicken Sie im Abschnitt "Geräte" auf [Gerät hinzufügen].
- Das Dialogfenster "Gerät auswählen" wird geöffnet und die im Netzwerk gefundenen Geräte werden angezeigt.
- Wählen Sie die Geräte aus, die Sie der hinzugefügten Gruppe zuweisen möchten. Verwenden Sie zum Finden der gewünschten Geräte ggf. die Filter-Funktion.
- Klicken Sie auf [Auswählen].
- Im Dialogfenster "Gerätegruppe" im Bereich "Geräte" werden die ausgewählten Geräte in der Auflistung angezeigt.
- Klicken Sie auf [Speichern].

- Die hinzugefügte Gruppe wird in der Auflistung im Register "Gruppen" angezeigt und kann beim Konfigurieren von Containern ausgewählt werden.