Gruppe über Applikationstyp erstellen
Gehen Sie zum Erstellen einer Gruppe mit allen Geräten eines bestimmten Applikationstyps wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Register "Gruppen".
- Öffnen Sie das Menü mit den Funktionen zur Weiterverarbeitung
. - Klicken Sie auf den Eintrag "Gruppen aus Applikationstyp erstellen"
- Das Dialogfenster "Gruppen aus Applikationstyp erstellen" wird geöffnet.
- Wählen Sie in der Auswahlliste "Applikationstypen" den gewünschten Applikationstyp aus.
- Legen Sie für die Gruppe einen Namen und eine Beschreibung fest.
- Klicken Sie auf [Speichern].
- Die hinzugefügte Gruppe wird in der Auflistung im Register "Gruppen" angezeigt und kann beim Konfigurieren von Containern ausgewählt werden.