Geräte
Im Register "Geräte" werden alle beim Netzwerk-Scan erkannten Geräte bzw. Geräte-Optionen aufgelistet.
Jedes erkannte Geräte bzw. jede erkannte Geräte-Optionen wird als separater Eintrag in der Liste aufgeführt. Subkomponenten wie Sicherheitskarten oder Umrichter, die einer Steuerung unterlagert sind, werden als Untereintrag dargestellt und sind über die Schaltfläche [+] ausklappbar. Zum Reduzieren der angezeigten Geräte stehen Such- und Filter-Funktionen zur Verfügung.
[1] | Im Netzwerk erkannte Geräte bzw. Geräte-Optionen (untergeordnet) mit ...
|
[2] | Kontrollfelder zum Auswählen der Geräte zur Weiterverarbeitung |
[3] | Statusanzeige der Geräte |
[4] | Anzahl der Geräte im Projekt / Anzahl Geräte offline / Anzahl Geräte online |
[5] | Filter-Funktionen für die angezeigten Geräte bzw. Geräte-Optionen |
[6] | Einrichten und Starten des Netzwerk-Scans |
[7] | Menü mit Funktionen zur Weiterverarbeitung |
[8] | Zuordnen des Applikationstyps |