Geräte-Scan durchführen

Das Erkennen von Geräten beim Netzwerk-Scan setzt voraus, dass die dafür verwendete Netzwerk-Schnittstelle des Computers entsprechend konfiguriert ist. Gehen Sie zum Konfigurieren der Netzwerk-Schnittstelle für den Netzwerk-Scan wie folgt vor:

HINWEIS

Wenn Sie für die Netzwerk-Kommunikation den EtherCAT®-Adapter nutzen, ist das gleichzeitige Verwenden der Software und MOVISUITE® nicht möglich.Stellen Sie außerdem vor dem Starten des Geräte-Scans sicher, dass der EtherCAT®-Adapter
Stellen Sie zudem vor dem Starten des Geräte-Scans sicher, dass der EtherCAT®-Adapter aktiv ist. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Geräte doppelt angelegt werden.
  • Zwischen Computer und SEW-Geräte-Netzwerk besteht eine Kommunikationsverbindung.
  1. Öffnen Sie das Register "Geräte".
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Geräte-Scan].
    • Das Konfigurationsmenü "Geräte-Scan" wird geöffnet.
    • Der Geräte-Scan kann über folgende Einstellungsfelder konfiguriert werden:

Einstellungsfeld

Beschreibung

Netzwerk-Schnittstelle für Geräte-Scan

Schaltfläche [Aktualisieren]

Aktualisieren Sie die erkannten Netzwerkadapter.

Netzwerkadapter für Kommunikation

Wählen Sie den Netzwerkadapter Ihres Computers zum Herstellen der Kommunikationsverbindung.

Limit für Antwortzeit in ms

Stellen Sie die Timeout-Zeit des Netzwerkadapters beim Versuch die Kommunikationsverbindung herzustellen ein. Der eingestellte Wert gilt für die gesamte Kommunikationen mit den Feld-Geräten (Geräte-Scan, Parameter, Scope), jedoch nicht für die Endpunkte.

Netzwerk-Protokolltyp

Wählen Sie die unterlagerte Netzwerkschicht aus:

  • Ethernet
  • EtherCAT®

Broadcast verwenden

Aktivieren Sie die Broadcast-Funktion. Das Aktivieren der Broadcast-Funktion verursacht eine erhöhte Netzwerklast, die zu unerwünschten Effekten führen kann.

HINWEIS: In gerouteten Netzwerken werden die Geräte von der Broadcast -Funktion nicht gefunden. Hier muss zwingend ein IP-Adressbereichvorgegeben werden.

Explizite Geräte-Routen

Schaltflächen

[IP-Adresse hinzufügen]

und

[Mehrere IP-Adressen hinzufügen]

Fügen Sie manuell weitere IP-Adressen oder IP-Adressbereiche (Beim Angeben von IP-Adressbereichen einen Bindestrich verwenden z. B. 10.58.231.1 - 10.58.231.255) hinzu, um Geräte zu scannen, die hinter einem Router oder Managed Switch verbunden sind. Um auf einem bestimmten Port zu suchen, hinter der IP-Adresse ":Portnummer" ergänzen.

Explizite Geräterouten unterstützen dabei, bekannte Geräte, Antriebe und Maschinen in Ihrem Werksnetzwerk zu finden.

Optionen

Subkomponenten im Geräte-Scan hinzufügen

Wählen Sie über die angezeigten Auswahlfelder, welche Subkompontenten beim Geräte-Scan erkannt werden.

  1. Klicken Sie auf [Scan starten].