Geräte bearbeiten
Gehen Sie zum Bearbeiten der Eigenschaften und Metadaten eines Geräts wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Register "Geräte".
- Klicken Sie in der Auflistung der Geräte beim zu bearbeitenden Gerät auf [Bearbeiten].
- Das Dialogfenster "Gerät: Gerätename" wird geöffnet.
- Das Gerät kann über folgende Einstellungsfelder bearbeitet werden:

Einstellungsfeld | Beschreibung |
|---|---|
Geräteeigenschaften | |
Geräte-Identifikation | Beim Geräte-Scan ausgelesene Geräte-Identifikation |
Seriennummer | Beim Geräte-Scan ausgelesener eindeutiger Bezeichner des Geräts. Die Seriennummer ist in den aufgezeichneten Daten enthalten, um die Daten eindeutig einem Gerät zuordnen zu können. |
Geräteroute | Beim Geräte-Scan ausgelesene Geräteroute über Engineering-Port. |
Identifikation | |
Technischer Platz | Ordnen Sie dem Gerät eine Beschreibung des Technischen Platzes zu. |
Schaltfläche [Verwalten] | Verwaltung der Angabe für den Technischen Platz |
Datenanalyse | |
Applikationstyp | Ordnen Sie dem Gerät einen Applikationstyp zu. |
Schaltfläche [Verwalten] | Verwaltung der Applikationstypen |
