Geräte als Gruppe anlegen
Gehen Sie zum Anlegen einer Gruppe aus einer Auswahl an Geräten wie folgt vor:
- Ein Geräte-Scan wurde durchgeführt und die gefundenen Geräte wurden übernommen.
- Öffnen Sie das Register "Geräte".
- Wählen Sie in der Auflistung der Geräte die gewünschten Geräte über die Auswahlfelder aus.
- Öffnen Sie das Menü mit den Funktionen zur Weiterverarbeitung
. - Wählen Sie im Untermenü "Auswahl" den Eintrag "Gruppe erstellen".
- Das Dialogfenster "Gerätegruppe" wird angezeigt.
- Legen Sie für die Gruppe einen Namen und eine Beschreibung fest.
- Fügen Sie der Gruppe optional weitere Geräte manuell im Bereich "Geräte" hinzu.
- Klicken Sie auf [Speichern].
- Die Gruppe wird in der Auflistung im Register "Gruppen" angezeigt und kann beim Konfigurieren von Containern ausgewählt werden.