Configuración

[1] | Modificación de la configuración/aceptación de la configuración |
[2] | Configuración de módulo: Dependiendo de "Modo" y "Mapeo", cambian las opciones de ajuste de la página. |
[3] | Consignas fijas disponibles y configurables en "Modo" y "Mapeo" |
[4] | Parámetro de desplazamiento de consigna fija: con este botón se pueden adoptar los valores para toda la tabla |
[5] | Asignación de la entrada binaria al sensor M1 o al sensor M2 y configuración de la lógica del sensor (contacto NC/NA) EN MODO 3: INTERLOCK Asignación fija de los sensores al sentido de giro, las entradas binarias deben asignarse según el cableado. Sensor M1, sentido de giro derecha Sensor M2, sentido de giro izquierda |