Entradas binarias

La asignación de las entradas/salidas binarias se realiza en el menú de configuración "Entradas/salidas" para las unidades controladas por AS-Interface. La asignación se puede configurar libremente o se puede realizar mediante asignaciones estándar predefinidas. Para ello se dispone de los campos de ajuste descritos en el capítulo "Configuración".

Entrada

Función

Información adicional

DI00

Habilitación de etapa de salida

Asignación fija

DI01

Para modos de funcionamiento con uso de sensores:

  • Entrada Data-FlexibilityPara modos de funcionamiento sin sensores
  • de libre configuración

Para modos de funcionamiento con uso de sensores:

  • Conexión del sensor

DI02

Para modos de funcionamiento con uso de sensores:

  • Entrada Data-FlexibilityPara modos de funcionamiento sin sensores
  • de libre configuración

Para modos de funcionamiento con uso de sensores:

  • Conexión del sensor

DI03

de libre configuración

DI04

de libre configuración