Configuração

[1] | Alterar/aceitar configuração |
[2] | Configuração do módulo: as opções de ajuste na página mudam dependendo do "Modo" e "Mapeamento". |
[3] | Frequências fixas disponíveis e ajustáveis em "Modo" e "Mapeamento" |
[4] | Parâmetros de deslocamento de frequência fixa: os valores para toda a tabela podem ser aceitos através do botão |
[5] | Atribuição da entrada digital ao sensor M1 ou sensor M2 e configuração da lógica do sensor (contato normalmente fechado/aberto) NO MODO DE OPERAÇÃO 3: INTERLOCK Atribuição fixa dos sensores ao sentido de rotação, as entradas digitais devem ser atribuídas de acordo com a instalação. Sensor M1 no sentido de rotação horário, sensor M2 no sentido de rotação antihorário |