Modos de funcionamiento
El modo de funcionamiento se define en el menú de configuración. La funcionalidad se define ajustando los parámetros "Modo" y "Mapeo". La selección o el cambio de un modo de funcionamiento se debe realizar con la unidad parada. Para aclarar la manera de funcionar encontrará en los siguientes capítulos sobre cada uno de los modos de funcionamiento un diagrama de tiempos, así como la secuencia de proceso con una descripción de las señales a activar y los estados de señal.
Información adicional