Requisito para diagramas de tiempos

Requisito

Bit de datos

Estado de señal

Automático

DO0

"1": Auto

Preparado

DO1

"1": Healthy

STO inactiva

-

"1": STO inactiva

Puesta en marcha del conjunto de accionamiento efectuada correctamente

Configuración de MOVIKIT realizada por completo.

  • Consignas fijas introducidas
  • Asignación del sensor a la entrada binaria (si es necesario para el modo de funcionamiento)
  • Lógica de sensor seleccionada (NC/NA)
  • Modo de error de aplicación (error de funcionamiento/error técnico) seleccionado