Betriebsmodi
Der Betriebsmodus wird im Konfigurationsmenü festgelegt. Das Festlegen der Funktionalität erfolgt durch das Setzen der Parameter "Modus" und "Mapping", Die Anwahl bzw. der Wechsel eines Betriebsmodus muss im Stillstand erfolgen. Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jedem Betriebsmodus ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.
Weiterführende Informationen