Betrieb: "AS-Interface-Geräte"

Dieses Kapitel beschreibt den Betrieb des Softwaremoduls mit über AS-Interface angesteuerten Geräten.

HINWEIS

Der AS-Interface-Teilnehmer muss vorab als A/B-Slave 4 DI/DO in Betrieb genommen werden (Profil S-7.A.7). Überprüfen Sie bei der Inbetriebnahme die Standard-Einstellung der Parameterbits im AS-Interface-Master. Die Parameterbits sollten standardmäßig auf "FALSE" parametriert sein