检查MOVIKIT®诊断监视器中的过程数据

所有MOVIKIT®软件模块均配有诊断监视器,用以快速调试和检查控制以及应用。诊断监视器除纯监视模式外还配有控制模式,借其可控制MOVISUITE®的软件模块功能。

警告

在控制模式下或在切换操作模式时,设备的意外反应(如驱动装置移动)。PLC设置的限制和联锁可能会变得无效。
死亡、重伤或财产损失
  • 请确保在控制模式下和切换操作模式时不会出现失控的电机使能。为此,请锁定变频器。
  • 封锁可能的危险区域。使用现有的安全装置。

请按以下步骤进行操作:

  1. 打开MOVISUITE®中的应用变频器配置,并在[诊断] > [MOVIKIT®诊断] 下打开诊断。
    • 启动时,诊断处于监视模式。
  2. 如需在控制模式和监视模式间进行切换,请点击按钮 [启用/关闭]。
    • 在监视模式中可观察现场总线接口的过程数据。
    • 在控制模式(PC控制器)下,通过现场总线接口禁用过程数据,从而可通过MOVIKIT®诊断的用户界面设定过程数据。这些数据将自动连续发送至应用变频器,并立即生效。