Verificar dados do processo no monitor de diagnóstico MOVIKIT®

Para uma colocação em operação rápida e verificação do controle e da aplicação, todos os módulos de software MOVIKIT® dispõem de um monitor de diagnóstico. Esse monitor de diagnóstico possui também um modo de comando para pura operação de monitor com o qual as funções do módulo de software do MOVISUITE® podem ser controladas.

ATENÇÃO

Comportamento inesperado da unidade (por ex. movimentações do acionamento) no modo de comando ou ao mudar de modo de operação. Limitações e bloqueios que o CLP configura podem se tornar ineficazes.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
  • Garantir que no modo de comando e ao mudar de modo de operação não possa acontecer nenhuma ativação descontrolada do motor. Para isso, bloquear o conversor.
  • Bloquear a possível área de perigo. Utilizar dispositivos de segurança existentes.

Proceda da seguinte forma:

  1. Abrir a configuração do conversor de aplicação no MOVISUITE® e abrir o diagnóstico em [Diagnóstico] > [Diagnóstico MOVIKIT®].
    • Na partida, o diagnóstico está no modo de monitor.
  2. Para comutar entre o modo de comando e o modo de monitor, clique na tecla [Ligar/desligar].
    • No modo de monitor é possível observar os dados do processo da interface fieldbus.
    • No modo de comando (controle de PC), os dados do processo são desativados através da interface fieldbus para que os dados do processo possam ser especificados através da interface de usuário do diagnóstico MOVIKIT®. Os dados são enviados para o conversor de aplicação de modo automático e contínuo, entrando logo em efeito.