Prozessdaten im MOVIKIT®-Diagnosemonitor prüfen
Zur schnellen Inbetriebnahme und Prüfung der Ansteuerung und der Applikation verfügen alle MOVIKIT®-Softwaremodule über einen Diagnosemonitor. Der Diagnosemonitor hat zusätzlich zum reinen Monitorbetrieb auch einen Steuerungsbetrieb, mit dem die Funktionen des Softwaremoduls aus MOVISUITE® gesteuert werden können.

WARNUNG

Unerwartetes Geräteverhalten (z. B. Bewegungen des Antriebs) im Steuerungsbetrieb oder beim Wechseln der Betriebsart. Begrenzungen und Verriegelungen, die die SPS festlegt, können unwirksam werden.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Stellen Sie sicher, dass im Steuerungsbetrieb und beim Wechseln der Betriebsart keine unkontrollierte Motorfreigabe erfolgen kann. Sperren Sie dazu den Umrichter.
- Sperren Sie den möglichen Gefahrenbereich ab. Verwenden Sie vorhandene Sicherheitseinrichtungen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Öffnen Sie in MOVISUITE® die Konfiguration des Applikationsumrichters und öffnen Sie unter [Diagnose] > [MOVIKIT®-Diagnose] die Diagnose.
- Beim Start ist die Diagnose im Monitorbetrieb.
- Um zwischen dem Steuerungsbetrieb und Monitorbetrieb zu wechseln, klicken Sie auf die Schaltfläche [Einschalten/Ausschalten].
- Im Monitorbetrieb können die Prozessdaten der Feldbus-Schnittstelle beobachtet werden.
- Im Steuerungsbetrieb (PC-Steuerung) sind die Prozessdaten über die Feldbus-Schnittstelle deaktiviert, sodass die Prozessdaten über die Benutzeroberfläche der MOVIKIT®-Diagnose vorgegeben werden können. Die Daten werden automatisch und kontinuierlich an den Applikationsumrichter gesendet und wirken sofort.