Starres Paletten-Regalbediengerät mit Shuttle (ohne Teleskop)

Realisiert wird ein Regalbediengerät mit 1 Antriebsachse in Fahrrichtung und 2 Antriebsachsen in Hubrichtung. Dafür werden folgende Lizenzen benötigt:

Lizenz

Anzahl

Typschlüssel

MOVIRUN® flexible

1

SMR0001-080

MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE®

1

SMK1301-000

MOVIKIT® MultiAxisController Skewing

1

SMK1202-000

Folgende Grafik zeigt den Aufbau der Lizenzierung: