Lizenzauswahl

 

HINWEIS

Voraussetzung zum Verwenden des MOVIKIT® Motion addon AntiSway (TowerSway / Mastschwingen in X-Richtung) sind ein MOVI-C® CONTROLLER UHX65A-R2-N, MOVIRUN® flexible (SMR0001-060) und das MOVIKIT® MultiAxisController Torque (SMK1201-000) in X-Richtung.
Anzahl der Antriebe: X=1, Y=1

 

Anzahl der Antriebe: X=2, Y=1

 

Anzahl der Antriebe: X=1, Y=2

 

Anzahl der Antriebe: X=2, Y=2