Starres, niedriges Paletten-Regalbediengerät
Realisiert wird ein Regalbediengerät mit je 1 Antriebsachse in Fahr- und Hubrichtung. Dafür werden folgende Lizenzen benötigt:
Lizenz | Anzahl | Typschlüssel |
|---|---|---|
MOVIRUN® flexible | 1 | SMR0001-080 |
MOVIKIT® StackerCrane effiDRIVE® | 1 | SMK1301-000 |
Folgende Grafik zeigt den Aufbau der Lizenzierung: