Weitere SRL-Programmvariablen

 

Die SRL-Programmvariablen (Posen, Reals, Bools) können sowohl als Prozesseingangs- als auch als Prozessausgangsdatenwort durch einfache Konfiguration auf den Feldbus gemappt werden. Siehe Kapitel Weitere Posen. Diese werden am Ende der Feldbus-Schnittstelle angehängt. Die Signale werden dabei möglichst platzsparend gemappt.

Beispiel

Zuerst werden die Posen, dann die Reals und dann die Bools gemappt. Bei Datentypen kleiner WORD werden mehrere Real-Variablen in ein WORD gemappt (in folgendem Beispiel Real 2 und 3). Die Bool-Variablen füllen die durch die Real-Variablen angefangen WORDs auf (im Beispiel Bool 1-4) und werden dann im nächsten WORD fortgesetzt (im Beispiel Bool 1-4).

 

Konfiguration:

  • 1 Pose mit X als DWORD, Y, Z und A als WORD
  • 3 Reals als WORD, BYTE und NIBBLE
  • 8 Bools

 

Feldbus-Schnittstelle:

Wort

Bit

Funktion

1-2

0-15

Pose: X-Koordinate als DWORD

3

0-15

Pose: Y-Koordinate als WORD

4

0-15

Pose: Z-Koordinate als WORD

5

0-15

Pose: A-Koordinate als WORD

6

0-15

Real 1 als WORD

7

0-7

Real 2 als BYTE

8-11

Real 3 als NIBBLE

12-15

Bool 1-4

8

0-3

Bool 5-8

4-15

ungenutzt