Kurvenscheibe (Camming)
HINWEIS

Nur beim Verwenden des MOVIKIT® MultiMotion Camming enthalten.
Unter dem Begriff Camming (Kurvenscheibe) versteht man eine eindeutige Zuordnung der Positionen zwischen einem Master-Antrieb und einem Slave-Antrieb. In der Betriebsart Camming werden masterbasierte Profile erzeugt, bei denen sich die Position der Slave-Achse aus der Position der Master-Achse basierend auf einer Kurvenbeschreibung ergibt.
Zum Ein- und Auskuppeln der Slave-Achse auf die Position der Master-Achse stehen verschiedenen Ein-/Auskuppelmechanismen zur Verfügung. Das Verwenden dieser Ein-/Auskuppelmechanismen ist zudem im Kapitel Anwendungsbeispiele veranschaulicht.
Schnittstelle im IEC-Editor