CamCycleCounter
Die Funktion CamCycleCounter zählt die durchlaufenen Kurvenbeschreibungen. Bei positivem Durchlaufen der Kurvenbeschreibung wird hochgezählt. Bei negativem Durchlaufen der Kurvenbeschreibung wird heruntergezählt. Über die Struktur In kann der Zähler auf einen vorgegebenen Wert eingestellt werden.
Folgende Steuer- und Statusvariablen stehen zur Verfügung:
Schnittstelle im IEC-Editor