In
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
Wenn xActivate auf "FALSE" gesetzt wird, hält die Betriebsart an der letzten Sollposition an und die Geschwindigkeit sowie die Beschleunigung springen auf 0. | |
xStart | Datentyp - BOOL |
| |
xSetMasterValue | Datentyp - BOOL |
Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn die Betriebsart Camming deaktiviert ist (xActivate muss den Wert "FALSE" haben). Mit steigender Flanke wird die interne Master-Position auf den Wert von lrMasterValue gesetzt. | |
lrMasterValue | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Interne Masterposition | |
xSetSlaveValue | Datentyp - BOOL |
Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn die Betriebsart deaktiviert ist (xActivate muss den Wert "FALSE" haben). Mit steigender Flanke wird die interne Slave-Position auf den Wert von lrSlaveValue gesetzt. | |
lrSlaveValue | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Interne Slaveposition | |
xReset | Datentyp - BOOL |
Diese Variable wird nur ausgewertet, wenn die Betriebsart deaktiviert ist (xActivate muss den Wert "FALSE" haben). Mit steigender Flanke wird der Zustand der Betriebsart zurückgesetzt. Dabei wird OUT.eGearingState gleich STOPPED. Wenn während des Auskuppelns die Masterposition stehenbleibt, kann dies z.B. erforderlich sein. | |
xGetNewCamDescription | Datentyp - BOOL |
|