stActiveConfig (AntiSlosh)
HINWEIS

Nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist.
HINWEIS

Jede CamDescription darf nur ein AntiSlosh-Segment enthalten.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrSnapStart | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Ableitung des Rucks (Snap) im Startpunkt der Bewegung | |
lrSnapEnd | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Ableitung des Rucks (Snap) im Endpunkt der Bewegung | |
lrDamping | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Dämpfung des Systems "Behälter-Flüssigkeit" | |
lrJerkMid | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Ruck in der Mitte der Bewegung | |
lrNaturalFrequency | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Eigenfrequenz des Systems "Behälter-Flüssigkeit" | |
lrStepDistance | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Weg, den die Slave-Achse während der Bewegung zurücklegt | |
lrVelocity | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Nenn-Geschwindigkeit der Applikation | |
lrCycleStart | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Position des Masters zum Taktanfang | |
lrCycleEnd | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Position des Masters zum Taktende | |
lrStartPos | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Position des Masters zu Beginn der Bewegung der Slaveachse | |
lrDeltaX2 | Datentyp - LREAL - Gleitkommazahl |
Weg, den der Master während der Bewegung der Slaveachse zurücklegt |