Prozessausgangsdaten
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA 1 | Steuerwort | 0 | Freigabe Notstopp |
1 | Freigabe Applikationshalt | ||
2 | Reserviert | ||
3 | Bremse öffnen | ||
4 | Tippen positiv | ||
5 | Tippen negativ | ||
6 | Relative Position übernehmen | ||
7 | Starten/Stoppen mit Feldbusrampe | ||
8 | Fehler zurücksetzen | ||
9 | Reserviert | ||
10 | Externe Geber deaktivieren HINWEIS: Hierbei werden alle externe Geber deaktiviert, die für das Softwaremodul verwendet werden. Werden diese auch für die Ausgleichsregelung verwendet, wird der Ausgleichsregler abgeschaltet. Ansonsten könnten bei Verwendung der Motorgeber ungewollte Ausgleichsbewegungen entstehen. | ||
11 | Reserviert | ||
12 | SW-Endschalter deaktivieren | ||
13 | Endstufensperre aktivieren | ||
14 | Stand-by-Betrieb aktivieren | ||
15 | MOVIKIT®-Handshake In | ||
PA 2 | Sollgeschwindigkeit | 0-15 | Anwendereinheit (Geschwindigkeit) |
PA 3 | Sollbeschleunigung | 0-15 | Anwendereinheit (Beschleunigung) |
PA 4 | Sollverzögerung | 0-15 | Anwendereinheit (Beschleunigung) |
PA 5 | Digitalausgänge | 0 | DO 00 Teilnehmer 1 |
1 | DO 01 Teilnehmer 1 | ||
2 | DO 02 Teilnehmer 1 | ||
3 | DO 03 Teilnehmer 1 | ||
4 | DO 00 Teilnehmer 2 | ||
… |
| ||
PA 6 | Sollapplikationsmodus | 0-15 | Betriebsart |
PA 7 | Zielposition High-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA 8 | Zielposition Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA 9 | Sollruck | 0-15 | Anwendereinheit (Ruck) HINWEIS: Bei folgenden Zuständen wirkt nicht der vorgegebene Ruck , sondern der Ruck, der sich aus der konfigurierten Ruckzeit des Umrichters ergibt:
|
PA 10 | Steuerwort
HINWEIS: Zum Öffnen der Bremsen bei gesperrter Endstufe, müssen diese in der Konfiguration der Umrichter unter "Antriebsfunktionen" > "FCB 01 Endstufensperre" > "Bei FCB 01 Bremse öffnen/Dynastop® deaktivieren – Freischalten" aktiviert werden.
HINWEIS: Bei den Betriebsarten "Schrägstellung" und "Schrägstellung ohne Überlastwächter" wird beim Deaktivieren des Teilnehmers auch der zugehörige externe Geber deaktiviert. | 0 | Teilnehmer 1 deaktivieren |
1 | Teilnehmer 2 deaktivieren | ||
2 | Teilnehmer 3 deaktivieren | ||
3 | Teilnehmer 4 deaktivieren | ||
4 | Teilnehmer 1 | ||
5 | Teilnehmer 2 | ||
6 | Teilnehmer 3 | ||
7 | Teilnehmer 4 | ||
8 | Ausgleichsregler deaktivieren | ||
9 | Lageregler deaktivieren | ||
10 | Schrägstellungsfehler deaktivieren | ||
11 | Schrägstellungsausgleich erlauben | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Reserviert | ||
15 | Reserviert | ||