Zusatzfunktionen
Das Softwaremodul bietet die Möglichkeit, abhängig von der benötigten Funktion, optionale Steuer-/Statuswörter dazu zu konfigurieren. Diese reihen sich automatisch nach den 10 Prozessdatenwörtern der Grundfunktionen ein.
HINWEIS

Zu der angegebenen Nummer des Prozessdatenworts muss noch die Anzahl der jeweils davor konfigurierten Prozessdaten (x) addiert werden.
Steuerwort 2
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Steuerwort 2 | 0-3 | Sollpriorität des Ausgleichs (Betriebsart):
|
4-15 | Reserviert | ||
Verspannung zwischen Achsgruppenteilnehmer 1 und 2
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Verspannung zwischen Teilnehmer 1 und 2 | 0-15 | 0.1% Motornennmoment |
Lastaufteilung
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Lastaufteilung | 0-7 | Teilnehmer 3 |
8-15 | Teilnehmer 4 | ||
PA | 0-7 | Teilnehmer 1 | |
8-15 | Teilnehmer 2 | ||
P-Verstärkung Lageregler
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | P-Verstärkung | 0-15 | 0.01 * Kp-Wert |
P-Verstärkung Ausgleichsregler
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | P-Verstärkung | 0-15 | Schrägstellungsprioritäten: Drehmomentprioritäten: |
Benutzerdefinierte Geschwindigkeitskorrekturwerte
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Sollgeschwindigkeitskorrekturwert Teilnehmer 1 | 0-15 | Anwendereinheit (Geschwindigkeit) |
PA | Sollgeschwindigkeitskorrekturwert Teilnehmer 2 | 0-15 | Anwendereinheit (Geschwindigkeit) |
PA | Sollgeschwindigkeitskorrekturwert Teilnehmer 3 | 0-15 | Anwendereinheit (Geschwindigkeit) |
PA | Sollgeschwindigkeitskorrekturwert Teilnehmer 4 | 0-15 | Anwendereinheit (Geschwindigkeit) |
Schrägstellungsoffset
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 1 – High-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 1 – Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 2 – High-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 2 – Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 3 – High-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 3 – Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 4 – High-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
PA | Schrägstellungsoffset Teilnehmer 4 – Low-Word | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |
Antipendelregelung
Steuerwort
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Steuerwort | 0-1 | Wahl der Sollwertkorrektur |
2-3 | Reserviert | ||
4 | Zusatzdämpfer aktivieren | ||
5-15 | Reserviert | ||
Masse Nutzlast
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Masse Nutzlast | 0-15 | Gewicht in kg |
Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen – High-Word | 0-15 | Abstand von Hub- zu Fahrachse in [m] |
PA | Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen – Low-Word | 0-15 | Abstand von Hub- zu Fahrachse in [m] |
Auslenkung der Schwingung
Wort | Bit | Funktion/Einheit | |
|---|---|---|---|
PA | Auslenkung der Schwingung für Schwingungsdämpfer | 0-15 | Anwendereinheit (Position) |