Beispiel
- Passen Sie folgende Werte in der Struktur SuperAxisGroup an:
- Setzen Sie die Variable lrMACPriority_Torque_Skew der SuperAxisGroup auf den Wert "2", um die Betriebsart "Priorität Schrägstellung - ohne Überlastschutz" zu aktivieren.
- Setzen Sie die Variablen xEnable_EmergencyStop und xEnable_ApplicationStop in der Struktur Basic.IN der SuperAxisGroup auf "TRUE".
- Verdrehen Sie die beiden Motoren der ASide gleichzeitig per Hand über ihr Nenndrehmoment hinaus.
- Setzen Sie die Variable lrMACPriority_Torque_Skew auf 1.
- Verdrehen Sie die beiden Motoren der ASide gleichzeitig per Hand über ihr Nenndrehmoment hinaus.
- Der Überlaufschutz dient zur Vermeidung größerer Schäden an der Anlage und ermöglicht ein geführtes Absenken des Hubwerkes bis zum Einfallen der Bremse.