Synchronlauf mit automatischem Ausrichten

Erweiterung der Zusatzfunktion Synchronlauf um die Ausrichtfunktion.

HINWEIS

Diese Betriebsart darf nur bei stehender Master-Achse ausgeführt werden. Die Master-Achse muss freigeben sein (Status 6 oder 10).

Mit der steigenden Flanke des Startsignals, wird die Master-Position eingelesen und gespeichert. Anschließend erfolgt die Positionierung auf die gespeicherte Master-Position mit den Sollwerten der Dynamikparameter. Nach erfolgreichem Ausrichten wird direkt auf den Master eingekuppelt ohne Berücksichtigung der konfigurierten Einkuppelstrategie.