Betriebsarten

HINWEIS

Beim Umschalten in eine andere Betriebsart wird der Antrieb gestoppt. Eine fliegende Umschaltung in eine andere Betriebsart ist nicht möglich.

HINWEIS

Die Modulo-Betriebsarten können nur verwendet werden, wenn im Konfigurationsmenü Grenzwerte eine Zyklusbegrenzung eingestellt ist.

Betriebsart

dez.

Beschreibung

Tippbetrieb

100

Tippen positionsgeregelt (FCB 10)

101

Tippen drehzahlgeregelt (FCB 10)

Drehzahlvorgabe

200

Drehzahlregelung (FCB 10)

Referenzierbetrieb

HINWEIS: Beim Verwenden von realen Achsen, wird die Referenzfahrt auf dem Umrichter in FCB 12 durchgeführt, bei virtuellen Achsen auf dem MOVI-C® CONTROLLER. Für den Betrieb des FCB 12 gilt die eingestellte Konfiguration.

HINWEIS: Wenn einmal ein variabler Referenzoffset über die Betriebsart 301 vorgegeben wurde, wird bis zum nächsten Neustart des MOVI-C® CONTROLLER der zuletzt übergebene Wert auch bei der Betriebsart 300 als Referenzoffset übernommen. Verwenden Sie daher entweder die Betriebsart 300 oder 301.

300

Referenzfahrt - Offset über Parameter

301

Referenzfahrt - Variabler Offset

Positionierbetrieb

400

Positionsregelung Absolut (FCB 10)

401

Positionsregelung Relativ (FCB 10)

402

Positionsregelung Modulo - Positiv (FCB 10)

403

Positionsregelung Modulo - Negativ (FCB 10)

404

Positionsregelung Modulo - Kurzer Weg (FCB 10)

420

Touchprobe Positionierung Absolut (FCB 10)

Bremsentest

700

Bremsentest (FCB 21)
Betriebsart für Zusatzfunktion Bremsentest

Synchronlauf

1000

Synchronlaufregelung (FCB 10)

1001

Synchronlaufregelung (FCB 10)
mit automatischem Ausrichten (Absolut)

1002

Synchronlaufregelung (FCB 10)
mit automatischem Ausrichten (Modulo - Positiv)

1003

Synchronlaufregelung (FCB 10)
mit automatischem Ausrichten (Modulo - Negativ)

1004

Synchronlaufregelung (FCB 10)
mit automatischem Ausrichten (Modulo - Kurzer Weg)

 

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise finden Sie in den folgenden Kapiteln zu jeder Betriebsart ein Taktdiagramm sowie den Prozessablauf mit einer Beschreibung der zu setzenden Signale und der Signalzustände.