Touchprobe Positionierung Absolut
HINWEIS

Diese Betriebsart ist nur enthalten, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Grundeinstellungen" unter "Verwendete Funktionen" aktiviert ist. Die Betriebsart ist zudem nur mit Achstyp "Linear" möglich.
Absolutes Positionieren einer Achse auf den Maschinennullpunkt oder relatives Positoinieren einer Achse zur Istposition (420). Die Relativposition wird als Betrag verarbeitet und bei aktivierter Zusatzfunktion Touchprobe 1 und einem Triggerereignis übernommen.