Ausrichten

Die Ausrichtfunktion ermöglicht das Ausrichten der Slave-Achse auf die Master-Position.

Voraussetzungen:

  • Master- und Slave-Achse sind mit MOVIKIT® Gearing konfiguriert.
  • Die Anwendereinheiten der Master- und Slave-Achse sind identisch.
  • Die Master-Achse befindet sich während dem Ausrichtvorgang im Stillstand, ist freigegeben und im Status 10 (bzw. 6)