Création d'un projet HMI
REMARQUE

Pour lancer l'éditeur CEI, utiliser le lien CODESYS enregistré sur le bureau du PC d'ingénierie lors de l'installation du MOVISUITE®. La version en lien correspond à la version intégrée dans le MOVISUITE® de l'éditeur CEI, ce qui garantit la compatibilité du projet CEI et du projet de visualisation.
- Le paquet CEI a été installé. Voir chapitre Installation du paquet CEI.
- Lancer l'éditeur CEI via le lien CODESYS créé sur le PC d'ingénierie.
- L'éditeur CEI est lancé avec les fonctionnalités CODESYS standards (sans profil SEW).
- Créer un nouveau projet HMI vide via la page d'accueil ou via [File] > [New Project] (voir copie d'écran).
- Dans l'assistant de création, sélectionner l'appareil "VISUALIZATION" et déterminer les objets supplémentaires souhaités pour le projet de visualisation.
- Un nouveau projet HMI a été créé.